Publicar produtos
ARDEX A 18 - Staples inside and outside
ARDEX

ARDEX A 18 - Staples inside and outside

Traduzido por Google,
Adesivo que é aplicado antes da colocação de peças cimentícias em contato sólido sobre concreto e outros substratos adequados. - Com indicador colorido, que indica o tempo de abertura para ARDEX A 18. - Longo tempo de abertura. - Muito boa aderência. - Produto do sistema ARDEX. - Adequado para pisos ARDEX e outras aplicações à base de cimento. - Emissão classificada na classe mais alta.
Especificação
  • Texture: pasty Layer thickness: Brush or roll the slurry into the substrate. The layer thickness should be at least 1.5 mm. Consumable: About 2 kg / m² Working time: About 60 min (20 ° C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaardex-a-18
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosScreeds/Mudbeds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall and floor tile units
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa