Publicar produtos
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
    ARDEX

    ARDEX A 45™ Stable Filling Material

    Traduzido por Google,

    ARDEX ARDURAPID A 45 é ideal para a reparação rápida de betão interior, betonilhas, rebocos e degraus de betão.
    Recebe acabamentos após 90 minutos independentemente da espessura
    Slump free – ideal para reparos verticais e horizontais
    Ideal para a reparação rápida de betão interior, betonilhas, rebocos e degraus de betão
    Outras aplicações incluem a formação de rampas, quedas e enseadas, remendos em torno de conexões/tubulação e preenchimento de rachaduras e lacunas

    Tamanho da unidade disponível: sacos de 11kg, baldes de 11kg

    Cobertura: Aproximadamente 7m2 a 1mm de espessura por unidade de 11kg

    Especificação
    • Initial Set (Vicat)  

      approx. 15 mins at 20°C

      Final Set (Vicat) 

      approx. 60 mins at 20°C

      Compressive Strength 

      After 1 day 17.0 N/mm² 

      After 3 days 20.0 N/mm² 

      After 28 days 30.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 4.0 N/mm² 

      After 3 days 4.5 N/mm² 

      After 28 days 6.5 N/mm²

      Ball Pressure Hardness (Brinell) 

      After 1 day 55.0 N/mm² 

      After 3 days 63.0 N/mm² 

      After 28 days 80.0 N/mm²

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-a-45
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosPatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBedding and underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia