Publicar produtos
ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar
ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar

    Traduzido por Google,

    ARDEX A 46 é uma argamassa de presa e secagem rápida, sem queda. Fácil de usar ARDEX A 46 mistura e espátula facilmente e dá um acabamento suave em paredes e pisos. A excepcional dureza e acabamento sem encolhimento de ARDEX A 46 é ideal para criar novas rampas, formar enseadas, reparos de remendos, escadas, contornar penetrações e preencher rachaduras.

    • Ideal para a reparação rápida de betão danificado
    • Define em 30 minutos
    • Slump free – ideal para reparos de paredes e pisos
    • Aplique de 2mm a 50mm de espessura
    • Para uso interno e externo
    • Fácil de alisar e flutuar
    • Encolhimento compensado e livre de rachaduras

    Tamanho da unidade disponível: 5kg, 11kg

    Cobertura: Aproximadamente 4m² a 2mm de espessura por unidade de 11kg

    Especificação
    • Working Time approx. 15 minutes

      Compressive Strength 

      After 1 day 10.0 N/mm² 

      After 7 days 15.0 N/mm² 

      After 28 days 20.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 2.0 N/mm² 

      After 7 days 4.0 N/mm² 

      After 28 days 6.0 N/mm²

      Freeze thaw and salt resistant Yes

      Suitable for underfloor heating Yes

      Substrates:
      • New and existing concrete, moist or dry
      • Polyurethane coatings
      • Epoxy coatings 
      • Membrane coatings 
      • Ceramic and quarry tiles

      Location:
      • External and Internal 
      • Above or below grade application

      Colours:
      Grey

      Drying time:
      • Walkable in 2 to 4 hours 
      • Ready for tile or surface coatings from 24 hours

      Thickness:
      2 – 30mm in one application

      Packaging:
      4x3kg set, 11kg, 25kg bag


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-a-46
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosPatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBedding and underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia