Publicar produtos
ARDEX ADHESIVE 4X4 - Adhesive in thin layer for ceramic coverings
ARDEX

ARDEX ADHESIVE 4X4 - Adhesive in thin layer for ceramic coverings

Traduzido por Google,
Pó com cimento cinza ou branco, cargas, resinas sintéticas e aditivos selecionados. A mistura com água resulta em uma argamassa suave que endurece por hidratação e secagem. É impermeável e resistente aos elementos em poucos dias. Adere perfeitamente aos suportes usuais na construção, como concreto, mestres de cimento, mestres de anidrita, rebocos, gesso, alvenaria e suportes similares, criando uma adesão firme entre os diferentes materiais de construção
Especificação
  • Mixing ratio: Approx. 8 l of water: 25 kg of powder (equivalent to 1 vol of water: 2 1/2 vol of powder) Density: 1.3 kg / l Density of the fresh mortar: 1.5 kg / l Performance: On smooth supports: Approx. 1.14 kg / m2 / mm Workability (20 ° C): Approx. 5 hours. Setting time (20 ° C): (open time) Approx. 30 minutes (measured with fresh mortar). Adjustment time (20ºC): Approx. 15-20 minutes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaardex-adhesive-4x4
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosTile Adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-13 23 15
  • Título OmniclassAdhesives
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes