Publicar produtos
ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive

Traduzido por Google,

ARDEX AF 180 MS é um adesivo de revestimento de piso à base de polímero MS à base de polímero, isento de solventes, de baixo odor. ARDEX AF 180 MS é protegido da biodegradação e tem boa resistência à migração de plastificantes.
ARDEX AF 180 MS é considerado Low VOC e atende às diretrizes de requisitos para a licença EMICODE 'EC1 PLUS R', alcançando limites de emissão muito baixos.

Revestimentos de piso:

  • Revestimentos de piso resilientes
  • Linóleo
  • Borracha e grama sintética
  • LVT


Especificação
  • Airing Time: 5 - 20 minutes Working Time: 35 minutes Open Time: 40 minutes Specific Density: 1.4 Packaging: 12kg Pail Shelf Life: 12 months
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-af-180
  • Familia de productoFlooring Adhesive
  • Grupo de produtosHeavy Duty Adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniclassResilient Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Oceânia