Publicar produtos
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
    ARDEX

    PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer

    Traduzido por Google,

    Detalhes do produto

    Ponte de colagem de resina epóxi colorida para uma ampla gama de aplicações

    • Alta capacidade de carga mecânica
    • Isento de solventes
    • Boa adesão a vários substratos
    • Baixa viscosidade com alta penetrabilidade
    • Fácil de usar

    Alcance da aplicação
    Para uso interno. Primário e ponte de ligação para substratos de betão, betonilha de cimento e betonilha de sulfato de cálcio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPandomo-EP
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosEpoxy Primer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Ásia