Publicar produtos
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    Traduzido por Google,

    ARDEX AF 825 Surface Tackifier Adhesive oferece liberação instantânea, permitindo que placas de carpete desgastadas ou danificadas sejam substituídas facilmente. Uma banheira de 10kg pode cobrir até 125m² e os pisos podem ser instalados em apenas 10 minutos ou até 24 horas após a aplicação.

    • A liberação instantânea permite que as placas de carpete desgastadas ou danificadas sejam removidas facilmente
    • Instale revestimentos de piso em menos de 10 minutos ou até 24 horas após a aplicação
    • Adequado para pisos de acesso elevado
    • Resistência a altas temperaturas, adequado para uso em sistemas de piso radiante
    • Odor extremamente baixo

    Tamanho da unidade disponível : 10kg

    Cobertura: Até 125m 2

    ARDEX ENDURA

    Especificação
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-af-825
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de produtosTackifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia