Publicar produtos
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

Traduzido por Google,

ARDEX DS 40 é um tapete acústico projetado para reduzir efetivamente a transmissão do som de impacto.
ARDEX DS 40 pode ser instalado em vários substratos antes da aplicação direta de ladrilhos, lajes, pedra natural e pavimentação de concreto.

  • Fornece função de ponte de rachaduras
  • Tapetes pré-cortados - simplificam o manuseio e a instalação
  • Baixa altura de construção - mínimo de 4,5 mm
  • Revestir diretamente com adesivos ARDEX

Substratos:

  • Betonilha, areia/cimento
  • Betonilhas aquecidas
  • Sistemas de mesa seca
  • Pisos de madeira e aglomerado de madeira
  • Telhas e lajes velhas
Especificação
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-ds-40
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioMineral
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201409 05 71
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 13
  • Título OmniclassAcoustical Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Oceânia Ásia