Publicar produtos
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
    ARDEX

    ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors

    Traduzido por Google,

    ARDEX FA 20 é um alisador reforçado com fibra ideal para uso em pisos de madeira, garantindo um acabamento flexível e sem rachaduras com excepcional estabilidade quando usado para alisar pisos de madeira antes da aplicação de revestimentos.

    • Rápido endurecimento e secagem – caminhável em apenas 2 horas
    • Pode ser aplicado diretamente em placas de piso
    • Excelente acabamento de superfície lisa
    • Multiuso, também ideal para nivelar e alisar betonilhas de cimento/areia, aço e superfícies de azulejos existentes
    • Adequado para uso em betonilhas com piso radiante

    Tamanho da unidade disponível : 20kg

    Cobertura: Aproximadamente 5m 2 a 3mm de espessura por saco de 20kg

    Especificação
    • Pot life (20°C) - approximately 30 minutes

      Walkability (20°C) - after approximately 2 hours

      COMPRESSIVE STRENGTH - after 28 days approximately 30 N/mm2

      FLEXURAL TENSILE STRENGTH - after 28 days approximately 9.5 N/mm2

      BALL PRESSURE HARDNESS (BRINELL) - after 28 days approximately 40 N/mm2

      SUITABLE FOR WHEELCHAIR USE - Yes

      Suitable for underfloor heating - Yes

      NOTE: If smoothing timber floors incorporating underfloor or undertile heating systems prior to installing ceramic or natural stone tiles, consult the ARDEX Technical Department for advice.

      EMICODE - EC 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-fa-20
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa