Publicar produtos
ARDEX IFS MIX - Self-leveling mortar in medium and thick layer for continuous floors in industrial areas
ARDEX

ARDEX IFS MIX - Self-leveling mortar in medium and thick layer for continuous floors in industrial areas

Traduzido por Google,
Pó à base de cimentos especiais e plastificantes com boa capacidade de dispersão e cargas especiais. Misturada com água, obtém-se uma argamassa lisa, autonivelante e bombeável, trabalhável 1/2 hora e transitável em 2 horas. A argamassa seca e endurece por hidratação, sem retração, evitando o aparecimento de fissuras.
Especificação
  • Mixing ratio: Approx. 4 l. of water for 25 kg. of powder, which corresponds to approximately 1 vol. of water: 4 vol. of dust Density: Approx. 1.5 Kg / l. Density of the fresh mortar: Approx. 2.1 Kg / l. Material consumption: Approx. 1.7 Kg. Powder / m2 / mm. Open time: Approx. 25 minutes (at 20 ° C) Workability time (+ 20 ° C): Approx. 1/2 hour Sealing protection with ARDEX-COAT: After the pouring of the mortar Up to 10 mm: 1 day Up to 30 mm: 3 days Compressive strength: After 1 day: approx 14.0 N / mm2 After 7 days: approx 21.0 N / mm2 After 28 days: approx 32.0 N / mm2 Resistance to the flexotraction: After 1 day: approx 3.8 N / mm2 After 7 days: approx 5.5N / mm2 After 28 days: approx 8.8 N / mm2 Brinell Hardness: After 1 day approx. 63 N / mm2 After 7 days: approx 68 N / mm2 After 28 days: approx 95 N / mm2 Suitable furniture with wheels: Yes Packaging: Sacks of 25 kg. Net Storage: Approx. 12 months in dry places and in its original closed container.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-IFS-MIX
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosThicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa