Publicar produtos
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound

    Traduzido por Google,

    Composto de alisamento e nivelamento de baixíssima emissão com efeito ARDURAPID®

    O clássico ARDEX K 15 DR é a referência para um comportamento de fluxo perfeito. Enchimento, nivelamento e nivelamento de betonilhas de cimento, mástique asfáltico e sulfato de cálcio e outros suportes, para absorção de pavimentos têxteis e elásticos, ladrilhos e placas, bem como parquet. Equilíbrio composto de pavimentos de betão e pavimentos de betão bruto na colocação de pavimentos correspondentes em todas as áreas e como camada de desgaste em caves e sótãos. Graças à configuração de baixa poeira do ARDEX K 15 DR, o composto de nivelamento é classificado como muito baixo em emissões. Sem rachaduras mesmo em camadas grossas. Para o interior.

    Destaques do produto:

    • Emissão muito baixa porque é baixo em poeira
    • Auto nivelamento
    • Sem rachaduras mesmo em camadas grossas
    • Também para uso em betonilhas asfálticas de mástique endurecidas
    • bombeável
    Especificação
    • Mixing ratio

      • 6.25 l approx. 25.00 kg water: ARDEX K 15 DR

      bulk weight

      approx. 1.20 kg / l

      fresh weight

      • approx. 1.80 kg / l

      Castor wheels

      Yes

      underfloor heating fitness

      Yes

      Processing time at + 20 ° C

      • approx. 30 min

      Accessibility at + 20 ° C

      • after about 2 hours

      Laying at + 20 ° C

      • up to 5 mm layer thickness after approx. 12.00 h
      • up to 10 mm layer thickness after approx. 24.00 h

      EMICODE

      packing

      • Bags with 25.00 kg net

      storage

      • Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      material requirements

      • approx. 1.40 kg / m² / mm

      Compressive strength

      • after 1 days about 15.00 N / mm²
      • after 3 days approx. 20.00 N / mm²
      • after 7 days approx. 25.00 N / mm²
      • after 28 days approx. 30.00 N / mm²

      flexural strength

      • after 1 day approx. 5.00 N / mm²
      • after 3 days approx. 6.00 N / mm²
      • after 7 days approx. 7.00 N / mm²
      • after 28 days approx. 10.00 N / mm²

      Laying tiles (+ 20 ° C)

      • after walkability

      GISCODE

      • ZP 1 = cementitious product
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-k-15-dr
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBedding and underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes