Publicar produtos
ARDEX K 36™ NEW Interior and Exterior Leveling Compound
ARDEX K 36™ NEW Interior and Exterior Leveling Compound
ARDEX K 36™ NEW Interior and Exterior Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX K 36™ NEW Interior and Exterior Leveling Compound

    Traduzido por Google,

    Composto de nivelamento para nivelamento, nivelamento e nivelamento em ambientes externos e internos

    ARDEX K 36 NEW - Perfeito para renovação. A massa ideal para a renovação de todas as superfícies sob ladrilhos. É perfeito para uso interno e externo para todas as aplicações. ARDEX K 36 NEW é caracterizado por excelentes propriedades de fluxo. Pode ser aplicado em espessuras de camada de 3 a 30 mm e equilibra de maneira ideal os pisos em áreas secas e úmidas, como varandas e terraços. Excelente para a absorção de revestimentos cerâmicos, concreto e lajes de pedra natural. A colocação de ladrilhos de grande formato em pisos de ladrilhos existentes não é problema.

    Destaques do produto:

    • Excelentes propriedades de gradiente
    • Para espessuras de camada de 3 - 30 mm
    • fora e dentro
    • Após 2 horas caminhável e pronto para colocar
    Especificação
    • bulk weight

      approx. 1.30 kg / l

      fresh weight

      • about 2.00 kg / l

      material requirements

      • approx. 1.60 kg / m² / mm

      Processing time at + 20 ° C

      • approx. 30 min

      Accessibility at + 20 ° C

      • after about 2 hours

      underfloor heating fitness

      Yes

      packing

      • Bags with 25.00 kg net

      storage

      • Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      Mixing ratio

      • approx.  5.75 l water:  25.00 kg  ARDEX K 36 NEW

      Compressive strength

      • after 1 day approx. 5.00 N / mm²
      • after 7 days approx. 20.00 N / mm²
      • after 28 days approx. 25.00 N / mm²

      EMICODE

      flexural strength

      • after 1 days approx. 1.50 N / mm²
      • after 7 days approx. 5.50 N / mm²
      • after 28 days approx. 6.00 N / mm²

      Laying tiles (+ 20 ° C)

      • after walkability

      GISCODE

      • D1 = solvent-free

      Labeling according to GHS / CLP

      • GHS05 "corrosive"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-k-36
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBedding and underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes