Publicar produtos
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
    ARDEX

    ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping

    Traduzido por Google,

    ARDEX K 520™ é uma cobertura autonivelante para recapeamento rápido, alisamento ou nivelamento de concreto interno e certas superfícies não porosas. ARDEX K 520 pode ser instalado até 1″ (25 mm) de espessura pura e até 3″ (7,5 cm) de espessura com a adição de agregado apropriado (ver seção Dados Técnicos para espessuras mínimas de instalação por aplicação).

    Características principais

    • Uma mistura de cimento Portland e outros cimentos hidráulicos
    • Recapeamento de concreto interno e certas superfícies não porosas
    • Caminhe em 2 a 3 horas, sele em até 24 horas
    • Polonês em apenas 24 horas
    • Use apenas para pisos internos

    Padrões

    Testado de acordo com ASTM C1708

    Especificação
    • Installation

      Mixing Ratio: 5 quarts (4.73 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.4 sq. m at 6 mm)
      16.7 sq. ft. per bag at 3/8″ (1.6 sq. m at 9.5 mm)
      12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.2 sq. m at 12 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,000 psi (420 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours
      Min. Cure Time prior to coating: Waterborne: 24 hours
      Solvent-borne and 100% solids (less than 20 mils/0.5 mm): 48 hours
      High build polymer coating (greater than 20 mils/0.5 mm): 7 days
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      For complete product technical information, click on the Downloads tab and open the Technical Data download.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-K-520
    • Familia de productoARDEX Surfaces
    • Grupo de produtosOverlays and Toppings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction