Publicar produtos
ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty
ARDEX

ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty

Traduzido por Google,
ARDEX K 70 é uma massa de pavimento à base de cimento e reboco fino para nivelar e nivelar suportes com grandes desníveis. Adequado para revestimentos de concreto bruto, cimento e anidrita, pisos de tijoleira, revestimentos de azulejos e azulejos, etc. Como camada de desgaste na sala do porão, sala de hobby, salões, despensas, depósitos e salas de armazenamento, salões e oficinas com impacto moderado e cargas de impacto .
Especificação
  • Material consumption: Approximately 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 minutes at 20 ° C. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours. Pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 13 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 27 N / mm². Bending pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 4 N / mm². After 7 days 6 N / mm². After 28 days 7 N / mm². Ball Pressure Hardness: (Brinell) After 1 day 50 N / mm². After 7 days 60 N / mm². After 28 days 70 N / mm².
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-K-70
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa