Publicar produtos
ARDEX R 54™ Sealer System
ARDEX R 54™ Sealer System
    ARDEX

    ARDEX R 54™ Sealer System

    Traduzido por Google,

    Sistema de vedação de desempenho para proteção contra manchas e desgaste

    Aplicações adequadas

    • Para selar coberturas ARDEX.
    • Para uso em projetos industriais e comerciais leves.
    • Adequado para receber tráfego de empilhadeiras com rodas de borracha.

    Características principais

    ARDEX R 54™ AP
    Primer para ARDEX R 54 Performance Sealer para proteção contra manchas e desgaste

    • Para uso interno em coberturas ARDEX
    • Secagem muito rápida; pode receber ARDEX R 54 em apenas 3 horas ou menos
    • Excelente penetração e adesão
    • Baixo VOC e sem odor

    ARDEX R 54™ SG
    Selante de desempenho para proteção contra manchas e desgaste (revestimento superior de alto brilho)

    ARDEX R 54™ SM
    Selante de desempenho para proteção contra manchas e desgaste (revestimento superior fosco)

    • Disponível em acabamentos transparentes de alto brilho e fosco
    • Para uso interno em coberturas ARDEX
    • Selante de desempenho; confere às coberturas ARDEX maior brilho e maior resistência à abrasão e manchas, ao mesmo tempo que reduz os custos de manutenção
    • Baixo odor
    • Pode ser limpo com água


    Especificação
    • Technical Data According to ARDEX Quality Standards

      All data based on 70°F / 21°C. Physical properties are typical values and not specifications.

      Sealer

      Approximate Coverage*
      First coat: 230 – 400 sq. ft. / gallon (5.6 – 9.8 sq. m / L)
      Second coat: 400 – 450 sq. ft. / gallon (9.8 – 11 sq. m / L)
      Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time:
      Dry to the touch (High Gloss): 4 – 12 hours
      Dry to the touch (Matte): 3 – 5 hours
      Light foot traffic: 24 hours
      Full cure: 5 days
      VOC: <1 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: One unit contains (1) 3 qt. / 2.84 L container (Part A) and (1) 1 qt. / 0.95 L container (Part B)
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

      Primer

      Coverage: 300 – 450 sq. ft. / gallon (7.4 – 11 sq. m / L)
      *Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time: Dry to the touch: 20 minutes. Apply ARDEX R 54: 3 hours minimum; 24 hours maximum
      VOC: <75 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: 1 gallon (3.78 L) Container
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-r-54
    • Familia de productoARDEX Surfaces
    • Grupo de produtosSealers & Densifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction