Publicar produtos
ARDEX SE - Flexible Sealant
ARDEX

ARDEX SE - Flexible Sealant

Traduzido por Google,

Selante de silicone de cura com ácido acético com acabamento fungicida.

ARDEX SE é um selante de silicone de cura com ácido acético para o fechamento elástico de juntas de movimento, canto e conexão em ambientes internos e externos. Particularmente adequado para uso em banheiro, chuveiro e vaso sanitário, bem como na sala de estar com revestimentos cerâmicos. ARDEX SE é fácil de pulverizar e alisar e tem propriedades adesivas muito boas. Após a cura, ARDEX SE é resistente às condições climáticas, raios UV, produtos de limpeza domésticos comerciais e desinfetantes. A junta pode ser limpa facilmente. O equipamento fungicida evita a infestação de fungos e mofo.

Destaques do produto:

Fechamento elástico de juntas de movimento, canto e conexão
Com equipamento fungicida
Muito boas propriedades de adesão
Fácil de pulverizar e alisar
Disponível em muitas cores

Especificação
  • Technical specifications

    storage
    Store dry and cool.
    Can be stored in dry rooms for approx. 24 months in the original sealed container.

    packing
    Cartridge with 310 ml
    20 packing units / pallet

    Raw material base
    Silicone, acetic acid curing

    consistency
    pasty

    specific weight
    about 1.00 g / cm 3

    joint width
    up to 30 mm

    Working temperature
    5.00 ° C to 40.00 ° C

    Skin time
    about 10 minutes - 12 minutes
    after a few hours the skin is very vulnerable

    temperature resistance
    -40.00 ° C - 180.00 ° C

    Modulus of elasticity 100%
    approx. 0.40 N / mm²
    DIN EN 28339 Procedure A

    Shore A hardness
    about 25.00

    Curing speed
    about 2 mm / day
    about 7 mm / week

    material requirements
    10 x 10 mm joint approx. 3.00 running meters per cartridge
    5 x 5 mm joint approx. 12.00 running meters per cartridge
    With triangular joints, the consumption is reduced to half the amount.

    colour
    brilliant white
    anthracite
    bahamabeige
    bali brown
    basalt
    White
    blue
    brown
    yellow
    Gray
    dun
    green
    light gray
    jasmine
    jura beige
    oxide-ocher
    oxide-red
    pergamon
    Sand beige
    black
    silver gray
    transparent
    umbra
    White

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-se
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Sealant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSurface Film
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia