Publicar produtos
ARDEX Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control System
ARDEX Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control System
ARDEX Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control System
    ARDEX

    ARDEX Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control System

    Traduzido por Google,

    A ARDEX é reconhecida mundialmente por fornecer os sistemas de instalação de ladrilhos e pedras mais completos e de fonte única com o mais alto nível de desempenho e inovação. Projetado com o instalador em mente, o ARDEX fornece soluções completas de sistema desde a preparação do substrato até a argamassa para praticamente qualquer projeto de instalação.

    As categorias de produtos incluem adesivos e argamassas, calafetagens e selantes, sistemas de rejunte, betonilhas/camas de lama, preparação de substrato, sistemas de desacoplamento e aquecimento e sistemas de impermeabilização - todos apoiados pela melhor garantia SystemOne™ de fonte única do setor!

    Especificação
    • 1  Underlayment - K 15

      2  Moisture Control System - MC Rapid

      3  Rapid set Grout - Flex FL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-system-us-01
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosSample Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile and fabric fasteners
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes