Publicar produtos
ARDEX WPM 270 - Solvent Based Primer
ARDEX

ARDEX WPM 270 - Solvent Based Primer

Traduzido por Google,

Um primer transparente à base de solvente projetado para selar e melhorar a adesão de substratos densos ou altamente porosos.

  • Altamente penetrante – ideal para substratos porosos
  • Selante para serviço pesado – adequado para concreto denso (> 30MPa)
  • Secagem rápida
  • Aglutinante de baixa viscosidade que sela substratos absorventes e penetra na poeira
  • Pode ser usado para preparar paredes externas para membranas de fachada

Substratos:

  • Concreto de folha de fibrocimento (grau de área úmida)
  • Contraplacado marítimo
  • Renders e betonilhas
  • Blocos de alvenaria/concreto
Especificação
  • Location:
    External

    Surfaces:
    Floors
    Walls

    Colours:
    Clear

    Coverage:
    1L will cover approx 6m2

    Drying Times:
    Recoat Time: 30 mins

    Pack Size:
    20L

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-wpm-270
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosPrimer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia