Publicar produtos
ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White
ARDEX

ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White

Traduzido por Google,

ARDEX X 7 R é um adesivo de cerâmica flexível de presa rápida que permite que os ladrilhos sejam betumados e trafegados apenas 2 horas após a fixação.

  • Andar e rejuntar ladrilhos após 2 horas
  • A consistência semi-derramável facilita a fixação do leito sólido e é ideal para pisos de grande formato
  • O teor de água pode ser ajustado para produzir uma mistura sem queda para coving/rotinas e azulejos
  • Pode ser usado em sobreposição de madeira compensada
  • ARDEX X 7 RW tem um tempo de abertura estendido de 30 minutos
  • Ideal para quase todos os tipos de ladrilhos, incluindo pedra natural não sensível à umidade
  • Adequado para aplicações em paredes e pisos
  • Adequado para áreas internas e externas, incluindo piscinas
  • Adequado para uso com piso radiante

Cores Disponíveis: Cinza e Branco

Tamanho da unidade disponível: 20kg

Especificação
  • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-x-7-r-w
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Rapid Set Tile Adhesive, White
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

América do Norte Europa