Publicar produtos
PANDOMO CF1 - Commercial Design Leveling Compound (White)
ARDEX

PANDOMO CF1 - Commercial Design Leveling Compound (White)

Traduzido por Google,

ARDEX PANDOMO® CF1™ é uma cobertura auto-secante, autonivelante e sem espátula para recapeamento rápido, alisamento ou nivelamento de concreto interno. Use o ARDEX PANDOMO CF1 para produzir superfícies de desgaste de alta qualidade e criativamente projetadas do ARDEX PANDOMO Floor e FloorPlus em áreas comerciais como lojas de varejo, lojas, hotéis, cafés e vestíbulos ou mesmo para uso industrial leve.

Características principais

  • Fixação rápida e secagem rápida
  • Para espessuras de 1/4″ a 1″ (6 – 24 mm)
  • Auto nivelamento
  • Pode ser afilado para atender às elevações existentes
  • Para aplicações comerciais, de varejo e industriais leves
  • Use apenas para pisos internos
  • Adicione ARDEX PANDOMO® HG Sand para criar superfícies ARDEX PANDOMO® FloorPlus. Cores de areia disponíveis: preto, branco, cinza e zibelina
Especificação
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm)
    12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.16 sq. m at 12 mm)

    Performance
    Flow Time: 10 minutes
    Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes
    Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~5000 psi (34.47 N/sq. mm) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1000 psi (6.89 N/sq. mm) at 28 days
    Walkable: 2 to 3 hours
    Begin Processing: 24 hours
    Color: White
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 6 months, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPandomo-CF1
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Topping
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Título OmniclassConcrete Floor Toppings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia