Publicar produtos
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2
    Ariston

    Hybrid Heat Pump Water Heater - LYDOS HYBRID S2

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água híbrido com bomba de calor para produção de água quente sanitária, composto por uma bomba de calor ar-água e uma resistência integrada. Disponível nas versões com reservatório de 60, 80, 100 e 130 litros.

    Uma atualização inteligente e eficiente para o aquecimento de água elétrico, que permite uma substituição rápida e simples.*


    * Comparado a um aquecedor de água elétrico convencional, o Lydos Hybrid S2 oferece maior eficiência energética. A economia de energia real pode variar.
    A demanda por água quente varia dependendo dos padrões de uso e das condições de instalação. O Lydos Hybrid S2 geralmente requer menos complexidade.
    instalação em comparação com aquecedores de água com bomba de calor padrão

    Especificação
    • • Up to A+ efficiency ** 
      • up to 75% energy savings*** 
      • Uses natural refrigerant R290 with a low global warming potential (GWP = 0.02).****
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • Enamelled heating element
      • Build-in WiFi for remote management via Ariston Net App

      • Designed for indoor installation, with a noise level of just 46 dB(A),
      • Accessory condensate collection tray available

      ** Energy label based on Commission Delegated Regulation (EU) No 812/2013

      *** Value referring to the Lydos Hybrid Wi‑Fi S2 100L, compared with an Ariston Pro1 R 100L electric storage water heater, based on annual electricity consumption measured according to EN 16147 by Ariston laboratory in Fabriano (459 kWh/year vs 2,764 kWh/year). Actual savings depend on usage patterns, installation conditions and ambient air temperature

      **** Based on the AR6 adopted by IPCC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLYDOS-HYBRID-S2
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosHeat Pump Water Heater
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa