Publicar produtos
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290

    A bomba de calor ar-água NIMBUS POCKET M NET R32 é a solução de última geração da Ariston para aquecimento e arrefecimento: pode ser totalmente instalado ao ar livre com a possibilidade de funcionar em conjunto com outros produtos de aquecimento e aquecimento de água (por exemplo, aquecedor de água com bomba de calor para AQS).

    O gás refrigerante R32 está presente apenas na unidade externa da bomba de calor e garante um baixo Potencial de Aquecimento Global. A água do sistema flui da unidade externa diretamente para o sistema.

    Graças à classe de eficiência A+++, a bomba de calor é capaz de aquecer e arrefecer o ambiente com a máxima eficiência, mesmo em situações de tempo frio.

    A conectividade é incorporada para conceder controle remoto e até mesmo assistência remota do centro de serviço técnico (opcional).

    Existem vários tamanhos disponíveis

    • NIMBUS POCKET 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS POCKET 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET US 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS POCKET 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

        *A7W35 de acordo com EN14511

        Especificação
          • Gás refrigerante R32
          • Alta eficiência em climas frios
          • Baixo nível de ruído
          • Sensys HD incluído e integrável no painel frontal
          • Fácil acessibilidade a todos os componentes internos
          • Fácil instalação e configuração com uma ampla gama de acessórios
          • Filtro magnético integrado
          • Vaso de expansão 12 lt integrado
          • Função PV
          • Conectividade incorporada
          • Controle remoto graças ao aplicativo Ariston NET
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaNIMBUS-5-COMPACT-M-NET-R290
        • Familia de productoHEAT PUMPS
        • Grupo de produtosNimbus 5 R290
        • TipoMostruário (modelo)
        • Data de publicação2026-10-07
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalMetal
        • Material secundárioPlástico
        • Concebido emItaly
        • Fabricado emItaly
        Classificação
        • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
        • Código ETIMEC001213
        • Nome ETIMHeating heat pump
        • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
        • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
        • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
        • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
        • Número OmniClass23-33 17 11 11
        • Título OmniclassAir Source Packaged Heat Pumps

        Disponibilidade da região

        Europa
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
        Biblioteca de produtos BIMobject

        Aplicação de design para Revit

        Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

        Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

        • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
        • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
        • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit