Nossa bomba de calor utiliza tecnologia de refrigeração transcrítica de CO2. Os modelos CH oferecem uma ampla gama de opções de máquinas centrais para edifícios. A bomba de calor pode ser configurada como fonte de ar, fonte de água, geotérmica ou armazenamento de energia, separadamente ou simultaneamente. Os engenheiros podem selecionar de 2 a 12 variações de tubulação. Podem ser selecionados até dois trocadores de calor de aquecimento e até dois de resfriamento. Estes podem ser de parede simples, parede dupla ou NSF61 DHW potável. A faixa operacional para aplicações externas é de -40 a 120 °F. O resfriamento padrão é de 0 a 75 °F. Opções para resfriamento de até -20 °F e abaixo estão disponíveis. O aquecimento padrão é de 90 a 180 °F. Estes são apenas pontos de ajuste e deltas têm uma ampla faixa de 5 a mais de 100 °F, dependendo da aplicação. A redução é de 8% e cada carga de aquecimento ou resfriamento pode ser variada independentemente de 0 a 100%. É possível um fluxo de água variável ou constante. Esta bomba de calor única pode substituir chillers, caldeiras, aquecedores de água quente sanitária, recuperação de energia e armazenamento de energia com uma única plataforma de usina central adaptável. Ter uma solução de equipamento único não é apenas uma construção econômica, mas também a mais alta eficiência energética. Os controles são compatíveis com BACnet.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |