Publicar produtos
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
    Ariston

    Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)

    A bomba de calor ar-água NIMBUS FLEX S NET R32 é a solução de última geração da Ariston para aquecimento, arrefecimento e agua quente: a unidade interna possui todos os principais componentes internos e pode ser facilmente integrada a o sistema de produção de água quente sanitária.

    O gás refrigerante é R32, que flui nos tubos entre a unidade externa e interna da bomba de calor e garante um baixo potencial de aquecimento global.

    Graças à classe de eficiência A+++, a bomba de calor é capaz de aquecer e arrefecer o ambiente com a máxima eficiência, mesmo em situações de tempo frio.

    A conectividade é incorporada para conceder controle remoto e até mesmo assistência remota do centro de serviço técnico (opcional).

    Existem vários tamanhos disponíveis

    • NIMBUS FLEX 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 de acordo com EN14511

    Especificação
      • Gás refrigerante R32
      • Alta eficiência em climas frios
      • Baixo nível de ruído
      • Sensys HD incluído e integrável no painel frontal
      • Fácil acessibilidade a todos os componentes internos
      • Fácil instalação e configuração com uma ampla gama de acessórios
      • Filtro magnético integrado
      • Vaso de expansão 12 lt integrado
      • Função PV
      • Conectividade incorporada
      • Controle remoto graças ao aplicativo Ariston NET
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNIMBUS-FLEX-S-NET-R32
    • Familia de productoHEAT PUMPS
    • Grupo de produtosNIMBUS NET R32 - 2022
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-09-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
    • Código ETIMEC001213
    • Nome ETIMHeating heat pump
    • Nome UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 13 11
    • Título OmniclassAir Source Split System Heat Pumps
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit