Publicar produtos
Bomba de calor - NIMBUS PLUS M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS PLUS M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS PLUS M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS PLUS M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS PLUS M NET R32
    Ariston

    Bomba de calor - NIMBUS PLUS M NET R32

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)

    A bomba de calor ar-água NIMBUS PLUS M NET R32 é a solução de última geração da Ariston para aquecimento e arrefecimento: a unidade interna possui todos os principais componentes internos e pode ser facilmente integrada a um sistema de produção de água quente sanitária.

    O gás refrigerante R32 está presente apenas na unidade externa da bomba de calor e garante um baixo Potencial de Aquecimento Global. A água do sistema flui entre a unidade interna e externa.

    Graças à classe de eficiência A+++, a bomba de calor é capaz de aquecer e arrefecer o ambiente com a máxima eficiência, mesmo em situações de tempo frio.

    A conectividade é incorporada para conceder controle remoto e até mesmo assistência remota do centro de serviço técnico (opcional).

    Existem vários tamanhos disponíveis

    • NIMBUS PLUS 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS PLUS 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS PLUS 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 de acordo com EN14511

      Especificação
        • Gás refrigerante R32
        • Alta eficiência em climas frios
        • Baixo nível de ruído
        • Sensys HD incluído e integrável no painel frontal
        • Fácil acessibilidade a todos os componentes internos
        • Fácil instalação e configuração com uma ampla gama de acessórios
        • Filtro magnético integrado
        • Vaso de expansão 12 lt integrado
        • Função PV
        • Conectividade incorporada
        • Controle remoto graças ao aplicativo Ariston NET
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaNIMBUS-PLUS-M-NET-R32
      • Familia de productoHEAT PUMPS
      • Grupo de produtosNIMBUS NET R32 - 2022
      • TipoMostruário (modelo)
      • Data de publicação2022-09-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioPlástico
      • Concebido emItaly
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
      • Código ETIMEC001213
      • Nome ETIMHeating heat pump
      • Nome UNSPSCHeat pumps
      • Código UNSPSC40101806
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
      • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
      • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Número OmniClass23-33 17 13 11
      • Título OmniclassAir Source Split System Heat Pumps
      • Código CSI UniFormat IID3020
      • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Disponibilidade da região

      Europa
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
      Biblioteca de produtos BIMobject

      Aplicação de design para Revit

      Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

      Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

      • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
      • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
      • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit