Publicar produtos
Boiler - GENUS ONE+
Boiler - GENUS ONE+
Boiler - GENUS ONE+
    Ariston

    Boiler - GENUS ONE+

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Beneficiando da tecnologia de condensação da série O NE e atualizada com novas funcionalidades avançadas, a nova gama de caldeiras suspensas de condensação Ariston destaca-se pelo seu melhor desempenho, durabilidade e eficiência , mas é também uma opção mais amiga do ambiente , como agora pode funcionam com gás natural enriquecido com hidrogênio.

    As caldeiras combinam o design italiano moderno com materiais de alta tecnologia e estão equipadas com Sensys HD, a inovadora interface do sistema para um controle fácil e preciso do conforto. Graças à compatibilidade Wi-Fi integrada, as caldeiras estão preparadas para Ariston NET .
    A aplicação permite um fácil controlo do smartphone, poupança de energia e assistência remota*. Mas não só isso: com as novas capacidades de IA do Ariston NET, pode optar por deixar a sua caldeira criar uma experiência de aquecimento personalizada e cuidar ativamente do seu sistema.

    Especificação
      • Patented XtraTech™ stainless steel heat exchanger for reliable endurance performance.
      • Certified for mixtures containing up to 20% hydrogen and internally tested for up to 30% hydrogen.
      • Environment-friendly performance with NOx level of 25mg/kWh.
      • Up to 94% seasonal efficiency and A+ energy rating thanks to the Sensys HD included and the external temperature detected by the web.
      • Modulation ratio 1:10 for improved efficiency.
      • Full Comfort+
      • New Ignition Control System+ for constant heating performance, advanced control and safety in any conditions.
      • New Flow Control System+ for the same level of comfort in every room.
      • Hydro Sensor System automatically controls the system pressure and displays an alert when system filling is required.
      • Perceived noise intensity reduced by 50%.
      • Equipped with AUTO, COMFORT, CARE and TIME PROGRAMMING functions.
      • Smart Connectivity+
      • Ready for the Ariston NET remote control thanks to the Wi-Fi gateway on board.
      • Voice control with Amazon Alexa and Google Assistant.
      • Hi-tech look
      • High resolution touch Screen Interface.
      • LCD display with full text and intuitive menu
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagenus-one-plus
    • Familia de productoHeating
    • Grupo de produtosBoilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia
    Albania
    Armenia
    Andorra
    Azerbaijan
    Belarus
    Georgia
    Bosnia and Herzegovina
    Kazakhstan
    Bulgaria
    Turquia
    Croatia
    Uzbekistan