Publicar produtos
Bomba de calor para água quente - NUOS-EVO-A-plus
Bomba de calor para água quente - NUOS-EVO-A-plus
    Ariston

    Bomba de calor para água quente - NUOS-EVO-A-plus

    4.7 de 5 estrelas4.7(24 avaliações)

    NUOS EVO A+ WH é um aquecedor de água com bomba de calor suspensa na parede. Este produto é ideal para aquelas instalações com espaço limitado. Compacto e fácil de instalar, oferece grandes desempenhos e fiabilidade. Também garante eficiência e economia de energia graças ao calor do ar, uma fonte natural e inesgotável de energia.

    Há três tamanhos disponíveis:

    • NUOS EVO 80 A+ WH (80lt capacity)
    • NUOS EVO 110 A+ WH (110lt capacity)
    • NUOS EVO 150 A+ WH (150lt capacity)
    Especificação
      • Gama de funcionamento em modo bomba de calor com temperaturas do ar de -5 a 42°C
      • O gás ecológico R134A permite atingir temperaturas da água até 62°C no modo bomba de calor
      • O condensador é enrolado à volta da Depósito (não imerso em água)
      • Baixas emissões sonoras (modo silencioso)
      • Tanque de aço esmaltado com titânio
      • Elementos de aquecimento eléctricos integrados
      • Ânodo activo (ProTech) + ânodo de magnésio
      • Visor LCD
      • Modos: verde, automático, impulso, impulso 2, modo de viagem e antilegionella Produto destinado a instalação interior
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNUOS-EVO-A-plus
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa