Publicar produtos
Bomba de calor para água quente - NUOS-PLUS-wifi
Bomba de calor para água quente - NUOS-PLUS-wifi
Bomba de calor para água quente - NUOS-PLUS-wifi
    Ariston

    Bomba de calor para água quente - NUOS-PLUS-wifi

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)

    NUOS PLUS WIFI é um aquecedor de água com bomba de calor de chão. Graças ao circuito termodinâmico optimizado, esta bomba de calor tem um dos melhores desempenhos na categoria, assegurando a melhor economia de energia (COP > 3,6) e um conforto nunca visto (tempo de aquecimento de 4,3 horas). Pode também ser utilizada como armazenamento de energia renovável, com fácil ligação à energia fotovoltaica, solar térmica e outras fontes de energia.

    Há quatro tamanhos disponíveis:

    • NUOS PLUS 200 (200lt capacidade)
    • NUOS PLUS 250 (250lt capacidade)
    • NUOS PLUS 250 SYS (250lt capacidade + 1 serpentina)
    • NUOS PLUS 250 TWIN SYS (250lt capacidade + 2 serpentinas)
    Especificação
      • Wi-Fi integrado para controlo remoto via smartphone
      • Aplicação Aqua Ariston NET: fácil interação, rápido feedback de desempenho e consciência energética
      • Gama de funcionamento em modo bomba de calor com temperaturas do ar de -7 a 42°C
      • O gás ecológico R134A torna possível atingir temperaturas da água até 62°C no modo bomba de calor
      • O condensador é enrolado à volta do tanque (não imerso em água)
      • Depósito de aço esmaltado com titânio
      • Elementos eléctricos de aquecimento em cerâmica de dupla potência
      • Ânodo activo (protech) + ânodo de magnésio
      • Ecrã LCD - Modos: Modo verde, automático, impulso, impulso 2, viagem e antilegionela
      • Uma ou duas serpentinas e bainhas de sensores para integrar solar, Depósito ou biomassa (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS)
      • Recirculação de água quente doméstica (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS)
      • Função fotovoltaica integrada
      • Possibilidade de ativação de apoio externo
      • Operação optimizada de Depósito combinada ou apenas de aquecimento - Produto destinado a instalação interior
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNUOS-PLUS-wifi
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa