Publicar produtos
Bomba de calor para água quente - NUOS-SPLIT
Ariston

Bomba de calor para água quente - NUOS-SPLIT

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)

NUOS SPLIT é um aquecedor de água com bomba de calor com uma unidade externa e uma interna. É uma solução flexível e eficiente, uma vez que o espaço ocupado pela unidade interna é reduzido e é concedido um funcionamento super silencioso.

Há dois tamanhos disponíveis:

  • NUOS SPLIT 80 WH (80lt capacidade)
  • NUOS SPLIT 110 WH (110lt capacidade)
Especificação
    • Gama de funcionamento no modo bomba de calor com temperaturas do ar de -5 a 42°C
    • O gás ecológico R134A permite atingir temperaturas da água até 62°C no modo bomba de calor
    • O condensador é enrolado à volta do depósito (não imerso em água)
    • Baixas emissões sonoras (unidade exterior)
    • Depósito de aço esmaltado em titânio
    • Elementos de aquecimento eléctricos integrados
    • Ânodo activo (protech) + ânodo de magnésio - Ecrã LCD
    • Modos: verde, automático, impulso, impulso 2, viagem e modo antilegionella
    • Depósito destinado à instalação interior
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNUOS-SPLIT
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosHeat Pump Water Heater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCAquecedor elétrico
  • Código ETIMEC000393
  • Nome ETIMHot water heat pump
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID2020
  • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

Disponibilidade da região

Europa