Publicar produtos
Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Traduzido por Google,
O Xci 286 é um painel de isolamento rígido com alta eficiência energética, composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado online, com revestimento de folha de fibra de vidro reforçada de 15 milésimos de polegada, um lado branco e o outro prateado refletivo. Este painel foi projetado para uso em paredes ou tetos internos expostos em aplicações comerciais, residenciais, industriais, agrícolas e em construções metálicas. A versão Eco Ready (opcional) com 5% de conteúdo biológico está disponível para espessuras entre 1,0" e 3,0". Consulte a Ficha Técnica abaixo para mais informações.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316.6
    • NFPA 286 passed for exposed interior walls or ceilings applications
    • Numerous NFPA 285 compliant assembly options
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • UL 1715
    • Wisconsin Building Product Evaluation Report 201402-I
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
    • CAN/ULC S-704 Type 1 Class 1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxci-286-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilidade da região

América do Norte