Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/a1d51e4f-40df-4a77-8fea-0513eda15855
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora termostática de lavatório Contour 21+ 1 furo, alavanca sequencial única com caudas de cobre
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
A6697
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Washbasin taps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-04-03
Número de edição
1
Altura (mm)
143
Largura (mm)
51
Profundidade (mm)
139
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6697AA
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
2.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Descarregar
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar