Publicar produtos
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser

    Traduzido por Google,

    Torneira para lavatório sem contato Intellimix com dispensador de sabão integrado (em forma de espuma). Sistemas eletrônicos integrados e função Bluetooth.

    Especificação
      • Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Soap with a viscosity of 1-3800 cPs is recommended. Built-in electronic systems and Bluetooth function
      • BLE for two-way communication. Water saving thanks to the water flow limiter 2 l / min. Customizable TFT screen. EasyFix mounting system. Without mixing hot and cold water.
      • Suggested equipment:
      • Thermostatic kit, for advance temperature regulation
      • Thermostatic kit (compact), for advance temperature regulation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7512
    • Familia de productoIntellimix
    • Grupo de produtosBasin Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)151
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)625
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)3.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    United Kingdom