Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/015cc128-e7f4-4d39-8315-3b9b13b122fb
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Piccolo 21 Inclined ½" Washbasin Pillar Taps, Dual H&C Indices
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Piccolo 21 Inclined ½" Washbasin Pillar Taps, Dual H&C Indices
Traduzido por Google,
Vista original
Torneiras de coluna de lavatório Piccolo 21 inclinadas de ½", índices duplos h&c
Descarregar
Especificação
Especificação
½" washbasin pillar taps, dual h&c indices
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
B8262
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
122
Largura (mm)
44
Profundidade (mm)
94
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B8262AA
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
1.6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Válvula
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar