Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/63a45026-2e02-487c-8925-76a270224267
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Sandringham 21 Corner Washbasin, 48cm 1 Taphole
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sandringham 21 Corner Washbasin, 48cm 1 Taphole
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório Sandringham de 21 cantos, 1 furo de torneira com transbordamento
Descarregar
Especificação
Especificação
Corner washbasin, 1 taphole with overflow
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E8941
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Pedestal wash basins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
158
Largura (mm)
483
Profundidade (mm)
443
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E894101
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
9.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Descrição
Pedestal wash basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar