Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/0693dfe5-cd6c-473a-91ed-3b2fe5126c74
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Sandringham 21 Washbasin 55cm 2 Tapholes
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sandringham 21 Washbasin 55cm 2 Tapholes
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório Sandringham 21 55 cm, 2 furos, com transbordo e furo para escora
Descarregar
Especificação
Especificação
55 cm, 2 tapholes, with overflow and chainstay hole
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E8951
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Pedestal wash basins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
189
Largura (mm)
551
Profundidade (mm)
464
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E895101
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
16
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Descrição
Pedestal wash basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar