Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/0b898f58-eea8-40d9-a455-5c8046dc851d
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Traduzido por Google,
Vista original
Sanita sem rebordo Contour 21+ com saída horizontal elevada e esmalte antimicrobiano
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S0439
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
WC pans
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-05-29
Número de edição
1
Altura (mm)
410
Largura (mm)
360
Profundidade (mm)
520
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S0439HY
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
23.9
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrição
WC pans
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Descarregar
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Descarregar