Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/0e5fd89c-89c3-4943-9d52-d24d4c89a14c
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório Portman 21 Furo de 50 cm à direita, sem transbordamento ou furo de escora
Descarregar
Especificação
Especificação
50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S2254
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Wall hung hand rinse basins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
195
Largura (mm)
500
Profundidade (mm)
420
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S225401
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
12.7
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 Descrição
Wall-hung hand rinse basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar