Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/0898aa80-17b0-410c-abd6-f1cb833b57c7
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório com pedestal Portman 21 55 cm 1 furo com transbordamento
Descarregar
Especificação
Especificação
55 cm pedestal washbasin 1 taphole with overflow
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S2478
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Pedestal wash basins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
185
Largura (mm)
547
Profundidade (mm)
441
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S247801
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
13.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Descrição
Pedestal wash basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar