Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/0374e887-4584-44c3-8abe-90d4c94d4afe
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Planet 21 50cm Countertop Washbasin 2 Taphole With overflow & chainhole
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Planet 21 50cm Countertop Washbasin 2 Taphole With overflow & chainhole
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório de bancada Planet 21 50 cm 2 furos com transbordo e furo para escora
Descarregar
Especificação
Especificação
50 cm countertop washbasin 2 taphole with overflow & chainhole
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S2485
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Counter top wash basins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
184
Largura (mm)
502
Profundidade (mm)
391
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S248501
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
7.59
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Descrição
Counter top wash basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar