Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/0e86a2a4-997d-4fe4-9589-eab7f4393c39
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Orbit 21 55cm Countertop Washbasin 1 Taphole With overflow, no chainhole
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Orbit 21 55cm Countertop Washbasin 1 Taphole With overflow, no chainhole
Traduzido por Google,
Vista original
Orbit 21 lavatório de bancada de 55 cm 1 furo para torneira com transbordo, sem furo para corrente
Descarregar
Especificação
Especificação
55 cm countertop washbasin 1 taphole with overflow, no chainhole
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S2513
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Counter top wash basins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
188
Largura (mm)
550
Profundidade (mm)
461
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S251301
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
9.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Descrição
Counter top wash basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar