Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Traduzido por Google,
Vista original
Conceala 2 cisternas 6 litros sifão de descarga simples alimentação lateral de alto nível e transbordamento interno, alavanca com corrente
Descarregar
Especificação
Especificação
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S3626
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
WC cisterns
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
285
Largura (mm)
415
Profundidade (mm)
150
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Peso líquido (Kg)
3
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Descrição
WC cisterns
Número OmniClass
23-31 19 19 11
Título Omniclass
Water Operated Water Closets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Descarregar
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Descarregar