Publicar produtos
Birch Sink 46cm With Bucket Grating

Birch Sink 46cm With Bucket Grating

Traduzido por Google,
Pia de bétula 46 cm com grade de balde
Especificação
  • Sink with bucket grating
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS5915
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosJanitorial sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)355
  • Largura (mm)455
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
  • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks
  • Número OmniClass23-31 13 19 19
  • Título OmniclassService Sinks

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom