Publicar produtos
EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Traduzido por Google,
Edit L Misturador de lavatório alto de alavanca única montada na borda sem desperdício
Especificação
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1349
  • Familia de productoEdit L
  • Grupo de produtosBasin Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.74
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets