Publicar produtos
EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

Traduzido por Google,
Edit L misturador de lavatório de parede
Especificação
  • Wall mounted washbasin mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1350
  • Familia de productoEdit L
  • Grupo de produtosBasin Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)345
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets