Publicar produtos
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Traduzido por Google,
Edit R Misturadora de lavatório monocomando de parede
Especificação
  • Wall mounted single lever basin mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1351
  • Familia de productoEdit R
  • Grupo de produtosBasin Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)345
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks