Publicar produtos
Markwik Thermostatic Wm  Prom Timeflw  -New-

Markwik Thermostatic Wm Prom Timeflw -New-

Traduzido por Google,
Markwik Termostático Wm Prom Timeflw -Novo-
Especificação
  • Markwik Thermostatic Wm Prom Timeflw -New-
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA4555
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin taps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1917-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)127
  • Largura (mm)262
  • Profundidade (mm)239
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)5.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps