Publicar produtos
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS

    Traduzido por Google,
    Aro eletrônico do misturador de bacia Sensorflow montado sem mistura de temperatura com alimentação de rede
    Especificação
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop, no temperature and with main power
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7548
    • Familia de productoSensorflow
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • Data de publicação2021-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)157
    • Profundidade (mm)335
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)1.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets