Publicar produtos
MARKWIK 21+ COMFORT SQ PM DTCH SP
MARKWIK 21+ COMFORT SQ PM DTCH SP

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ PM DTCH SP

    Traduzido por Google,
    MARKWIK 21+ CONFORTO SQ | acabamento cromado, painel montado com bica removível, corpo frio, desinfecção térmica, operação sequencial com tecnologia de equilíbrio de pressão, Bioguard
    Especificação
    • MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, panel mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7909
    • Familia de productoMARKWIK 21
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)206
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets