Publicar produtos
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    Traduzido por Google,
    MARKWIK 21+ QUADRADO SEGURO | Painel de duche aparente 400x1700 mm em superfície sólida branca, válvula de duche termostática sequencial em latão cromado, painel de acesso para fácil manutenção
    Especificação
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7934
    • Familia de productoMARKWIK 21
    • Grupo de produtosThermostatic mixing valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets