Publicar produtos
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME TUB.SPT

EDIT R BSN MXR RMTD CHROME TUB.SPT

Traduzido por Google,
Edit R Misturadora de lavatório de bica alta montada na jante - sem desperdício
Especificação
  • Rim mounted high spout basin mixer without waste
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBC711
  • Familia de productoEdit R
  • Grupo de produtosBasin Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.67
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets